(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· การกัดกร่อน น้อยมากเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงหรือที่ความชื้นสูงเนื่องจากน้ำและสนิม
รหัสสินค้า |
---|
SC-3S |
SC-5S |
SC-7S |
SC-10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการทำงานสูงสุด (ม.) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 670.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 280 ก | 231-4649 | ||
฿ 858.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 400 ก | 231-4657 | ||
฿ 1,044.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 530 ก | 231-4665 | ||
฿ 1,228.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 690 ก | 231-4673 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง แอร์พร้อม สายยาง ขดลวด | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง | G1 / 4 | คุณสมบัติ | มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานได้ดีเยี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สายยางสปริง | 5 x 8 มม. (ID x OD) | ความดันลม สูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง