(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปืนและ สายยาง มาเป็น คลองเลื่อย เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
·มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· การกัดกร่อน น้อยมากเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงหรือที่ความชื้นสูงเนื่องจากน้ำและสนิม
·ใช้แปรงปัดฝุ่นพร้อมตัวปรับอัตราการไหล
รหัสสินค้า |
---|
TD-75SC-3S |
TD-75SC-5S |
TD-75SC-7S |
TD-75SC-10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการทำงานสูงสุด (ม.) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,319.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 480 ก. / คลองเลื่อย | 231-4606 | ||
฿ 1,512.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 600 ก. / คลองเลื่อย | 231-4614 | ||
฿ 1,735.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 730 ก. / คลองเลื่อย | 231-4622 | ||
฿ 1,864.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 890 ก. / คลองเลื่อย | 231-4631 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง แอร์พร้อม สายยาง ขดลวด | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 27 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ปืนและ สายยาง เป็น คลองเลื่อย สำหรับการจัดการที่สะดวกความยืดหยุ่นที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมมีการสึกกร่อนเล็กน้อยเนื่องจากความชื้นหรือ แม่พิมพ์ ภายใต้อุณหภูมิสูงและความชื้นสูงใช้แปรงปัดฝุ่นพร้อมตัวปรับอัตราการไหล | สายยางสปริง | 5 x 8 มม. (ID x OD) | ความดันลม สูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง