(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จำนวนที่ออกมาสามารถควบคุมได้ด้วยอุปกรณ์ปรับ ( สกรู)
·ประเภทวัตถุประสงค์คู่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สวิตช์ ระหว่างโหมดทำความสะอาดและโหมดแห้งได้โดยใช้คันโยก สวิตช์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องยนต์ ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.4 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 265 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | พิเศษ | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | G1/4 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 433 | คุณสมบัติ | สามารถปรับการไหลของเจ็ทได้โดยใช้อุปกรณ์ปรับการไหลของเจ็ท (สกรู)(TD-77)ประเภทอเนกประสงค์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สวิตช์ ระหว่างโหมดทำความสะอาดและโหมดแห้งโดยใช้คันโยก สวิตช์ (TD-78) | การใช้งาน | การทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องยนต์ ฯลฯ |
อุปกรณ์เสริม | สายยาง พลาสติก 1.5 ม. (พร้อม สเตรนเนอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง