(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเพิ่มหรือลด อัตราการไหล ได้ด้วย ก้านโยก เท่านั้น
·ดูดน้ำและสิ่งที่คล้ายกัน (ด้วย สเตรนเนอร์) และเป่าไปข้างหน้าอย่างแรง
·เมื่อถอด สายยาง ดูดออกสามารถใช้เป็นปืนปัดฝุ่นธรรมดาได้
·ปืนไอออไนซ์ น้ำหนักเบา และทนทานเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
·การแยก สายยาง ดูดออกจากน้ำซักผ้าและสิ่งที่คล้ายกันจะทำให้อากาศถูกเป่าออกเท่านั้นจึงสามารถใช้เป็นที่ปัดฝุ่นให้แห้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำความสะอาดและอบแห้งเครื่องจักร
·การทำความสะอาดและการทำให้ตัวกรองและหม้อน้ำแห้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ล้างปืนเป่า | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 4.3 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | G1/4 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 140 | มวล | 214 ก | รหัสของทรัสโก้ | 301-8911 |
คุณสมบัติ | การ ปรับ อัตราการไหล ทำได้ง่ายๆโดยใช้คันโยกที่ดูดน้ำและสิ่งที่คล้ายกัน (ด้วย สเตรนเนอร์) แล้วเป่าไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสายยาง ดูดยังสามารถใช้เป็นปืนปัดฝุ่นธรรมดาโดยถอด สายยาง ดูดออก .. | การใช้งาน | การทำความสะอาดและการทำให้แห้งเครื่องจักรตัวกรองหม้อน้ำ ฯลฯ | ความยาว สายยาง มาตรฐาน | 1.5 ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-100-WB ในชุด ล้างปืนเป่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง