(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ อัตราการไหล ต่างๆได้โดยใช้ ก้านโยก เพียงอย่างเดียว
·เป็นปืนน้ำหนักเบาพิเศษที่มีน้ำหนักไม่เกิน 160 กรัมพร้อมตัวไนลอนพิเศษที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานฝุ่นทั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง เรซิ่น ) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 | ประเภทรายละเอียด | ประเภทหัวฉีดมาตรฐาน | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 124 | มวล | 159 ก | รหัสของทรัสโก้ | 287-1874 |
คุณสมบัติ | การปรับอัตราการไหลต่างๆทำได้ง่ายๆเพียงใช้คันโยกมันเป็นปืนน้ำหนักเบาพิเศษต่ำกว่า 160 กรัมพร้อมตัวไนลอนพิเศษที่แข็ง | การใช้งาน | สำหรับงานเป่าฝุ่นทั่วไป | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | G1 / 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-100 ในชุด TRUSCO NAKAYAMA ปืนเป่าลม, TD-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง