(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นปืน ปืนเป่าลม ที่สามารถใช้จาก ปั๊มลม สำหรับ ความดัน สูง
·ใช้ไกขนาดใหญ่เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
·สามารถใช้สำหรับ THP-5 และ 6 สำหรับ สายยาง ความดัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานฝุ่นทั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 2.8 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 | ประเภทรายละเอียด | ปืนเป่าลม | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | ปลั๊กพิเศษ ความดัน สูง | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 115 | มวล | 250 ก |
รหัสของทรัสโก้ | 327-2770 | คุณสมบัติ | ปืน ปืนเป่าลม ลมที่สามารถใช้กับ ปั๊มลม ความดัน สูงได้มีทริกเกอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องพัก | การใช้งาน | สำหรับงานเป่าฝุ่นทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-K80 ในชุด แบบ ก้านโยก สำหรับ ความดัน สูง มีการปรับ อัตราการไหล แบบปลั๊ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง