(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาปริมาณอากาศเข้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานฝุ่นทั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 16 | ประเภทรายละเอียด | ประเภทปุ่มเพิ่ม หัวฉีด ประเภทปลั๊ก | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | ปลั๊ก 1/4 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 165 | มวล | 245 ก |
รหัสของทรัสโก้ | 281-7152 | คุณสมบัติ | เมื่อนำอากาศภายนอกเข้ามาปริมาณอากาศเข้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8 เท่า | การใช้งาน | สำหรับงานเป่าฝุ่นทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-35 ในชุด หัวฉีดแบบปลั๊กชนิด หัวฉีด ปืนเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง