1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบปุ่ม ปืนเป่าลม ฉีดยา หัวฉีด แบบปลั๊ก

แบบปุ่ม ปืนเป่าลม ฉีดยา หัวฉีด แบบปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 448.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีปลั๊กที่ช่วยให้สามารถต่อ สายยาง อากาศได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานฝุ่นทั่วไป

คุณสมบัติ

● ด้วยปลั๊กซึ่งสามารถต่อ สายยาง อากาศได้ด้วยสัมผัสเดียว

การใช้

● การเป่าของการตัดเศษ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลของ เครื่องจักร

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด เปิด (มม.): 2
● พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด: G1/8
● เต้ารับ อากาศ: ปลั๊ก 1/4
● SPQ (ชิ้น): 12
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 1 mpa
รหัสสินค้า
TD-30
TD-30-1
TD-30-2
TD-30-3
TD-30-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล รหัสของทรัสโก้

฿ 448.00

AIR DUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24ประเภทปุ่มประเภทปลั๊ก110205 ก276-0282

฿ 679.00

AIRDUSTERS 1 ชิ้น 1 วัน 100ประเภทปุ่ม หัวฉีด วแบบปลั๊ก185213g276-0291

฿ 670.00

AIR DUSTERS 1 ชิ้น 1 วัน 200ประเภทปุ่ม หัวฉีด วแบบปลั๊ก285222 ก299-9943

฿ 918.00

AIR DUSTERS 1 ชิ้น 10 วัน 300ประเภทปุ่ม หัวฉีด วแบบปลั๊ก385233 ก281-7136

฿ 1,354.00

AIR DUSTERS 1 ชิ้น 1 วัน 500ประเภทปุ่ม หัวฉีด วแบบปลั๊ก585254 ก281-7144

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) 1 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ ปลั๊ก 1/4 คุณสมบัติ มีปลั๊กที่ช่วยให้สามารถต่อ สายยาง อากาศได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
การใช้งาน สำหรับงานเป่าฝุ่นทั่วไป