(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ รูปทรง คล่องตัวเพื่อให้พอดีกับมือ
·ใช้ไกขนาดใหญ่เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานฝุ่นทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TD-70B |
TD-70B-1 |
TD-70B-2 |
TD-70B-3 |
TD-70B-5 |
TD-80B |
TD-80B-1 |
TD-80B-2 |
TD-80B-3 |
TD-80B-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | ประเภท ก้านโยก ชนิด หัวฉีด | G1/4 | 124.5 | 220 ก | 365-4761 | ||
฿ 647.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ชนิดก้าน, หัวฉีดแบบยาว, หัวดูดแบบยาว | G1/4 | 200.5 | 245 ก | 365-4770 | ||
฿ 711.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | ชนิดก้าน, หัวฉีดแบบยาว, หัวดูดแบบยาว | G1/4 | 312 | 240 ก | 365-4788 | ||
฿ 834.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | ชนิดก้าน, หัวฉีดแบบยาว, หัวดูดแบบยาว | G1/4 | 412 | 245 ก | 365-4796 | ||
฿ 1,041.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | ชนิดก้าน, หัวฉีดแบบยาว, หัวดูดแบบยาว | G1/4 | 607 | 265 ก | 365-4800 | ||
฿ 529.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | ประเภท ก้านโยก ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก 1/4 | 124.5 | 220 ก | 365-4818 | ||
฿ 664.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ประเภท ก้านโยก , หัวฉีด, แบบปลั๊ก | ปลั๊ก 1/4 | 200.5 | 245 ก | 365-4826 | ||
฿ 729.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | ประเภท ก้านโยก , หัวฉีด, แบบปลั๊ก | ปลั๊ก 1/4 | 312 | 240 ก | 365-4834 | ||
฿ 851.00 | AIRDUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | ประเภท ก้านโยก , หัวฉีด, แบบปลั๊ก | ปลั๊ก 1/4 | 412 | 245 ก | 365-4842 | ||
฿ 1,054.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | ประเภท ก้านโยก , หัวฉีด, แบบปลั๊ก | ปลั๊ก 1/4 | 607 | 265 ก | 365-4851 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 | คุณสมบัติ | ใช้ รูปทรง คล่องตัวพอดีมือใช้ไกขนาดใหญ่เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน | การใช้งาน | สำหรับงานเป่าฝุ่นทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง