• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Saw 603

Air Saw 603

[Features]
· Stroke width of 25 mm greatly contributes to work efficiency.
[Applications]
· For cutting double-layer steel plate parts, etc. of automobile steel plates.

Part Number
603
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Use Accessories
3 Day(s) or more 960For cutting double-layer steel plate parts, etc. of automobile steel plates.Saw Blade: 18T 5 Sheets, 24T 5 Sheets

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Exhaust Rear Operating Air Pressure(Mpa) 0.4–0.6 Stroke Length(mm) 25
Number of Strokes(Times/min) 5000 Air Consumption(m3/min) 0.17 Total Length(mm) 272
Hose Take-in Port Rc1/4 Trusco Code 406-8823

Please check the type/dimensions/specifications of the part 603 in the Air Saw 603 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 603 ในชุด Air Saw 603