(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน โบลท์ ในพื้นที่แคบ
· ก้านโยก คันเร่งแบบสัมผัส เบา เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน โบลท์ ในพื้นที่แคบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 10 | ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) | 0.6 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 40 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 270 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.34 |
ไอเสีย | ด้านหลัง | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | RC1 / 4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 165 |
รหัสของทรัสโก้ | 390-4024 | มวล(ก.) | 520 | ใช้ | สำหรับการขัน โบลท์ ในพื้นที่แคบ ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-2209 ในชุด ประแจขันฟรี อากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง