(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แม้แต่ โบลท์ แข็งก็สามารถถอดออกได้ด้วยมือด้วย กลไก เฟืองวงล้อ กระแทก แบบฝัง ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานที่ต้องการ แรงบิด สูง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนใบมีดของอุปกรณ์การเกษตร
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 14 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.62 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 350 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 210 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.6 |
ไอเสีย | ด้านหลัง | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | NPT1/4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 580 |
รหัสของทรัสโก้ | 332-1215 | มวล(ก.) | 4150 | สเปค | แบบฝัง ตัวปรับแรงดันลม ในตัว |
ใช้ | เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ แรงบิด สูงและเปลี่ยนกรงเล็บอุปกรณ์การเกษตร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง