(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประแจขันฟรี พร้อม กลไก กระแทก แบบฝัง ที่เหนือกว่า ประแจเกียร์ ทั่วไป โดยมีแรงถีบกลับน้อยและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
· หมุนเร็วเป็นสองเท่าของ เฟืองวงล้อ ปกติและมีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
· มี ตัวปรับแรงดันลม แบบฝัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานในจุดที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น ห้องเครื่องรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
SP-7722A |
SP-7730 |
SP-7731 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,890.00 | AIR RATCHET WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 40 | 500 | 0.4 | 156 | 342-9148 | 600 | ||
฿ 14,503.00 | AIR RATCHET WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 90 | 450 | 0.5 | 295 | 390-0941 | 1400 | ||
฿ 14,503.00 | AIR RATCHET WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 90 | 450 | 0.5 | 295 | 390-0959 | 1400 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 10 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.62 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | RC1 / 4 | ใช้ | สำหรับการทำงานในสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นช่องเครื่องยนต์ของรถยนต์ | คุณสมบัติ 1 | ประแจขันฟรี พร้อม กลไก กระแทก แบบฝัง ที่เหนือกว่า ประแจขันฟรี ธรรมดา ลดการหดตัวและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง |
คุณสมบัติ 2 | หมุนเร็วกว่าเฟืองทั่วไปสองเท่าเพื่อให้สามารถใช้การได้ดีเยี่ยม | คุณสมบัติ 3 | แบบฝัง ตัวปรับแรงดันลม ในตัว | ข้อควรระวัง 1 | แรงบิดในการขันแน่นเป็นค่ามาตรฐาน |
ข้อควรระวัง 2 | ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง