(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดอากาศประแจ ออฟเซ็ท เหมาะสำหรับการยึดและถอดชิ้นงานในพื้นที่แคบพลิกกลับเพื่อหมุนย้อนกลับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการถอดและติดบานพับประตูบานพับฝากระโปรงและสลักเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 10 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 450 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.19 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | RC1 / 4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 210 | รหัสของทรัสโก้ | 390-1670 |
มวล(ก.) | 540 | อุปกรณ์เสริม | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะด้าน 8 มม. 10 มม. 12 มม. 14 มม. | สเปค | ประเภทประแจ ออฟเซ็ท |
ฝั่งตรงข้าม มิติ(มิลลิเมตร) | 8 · 10 · 12 · 14 · 17 | ใช้ | เหมาะสำหรับการถอดและประกอบบานพับประตูบานพับฮูดและสลักเกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-1288 ในชุด ประแจขันฟรี อากาศ (แบบ ประแจ ออฟเซ็ท )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง