1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองวงล้อ แอร์ขนาดเล็ก (ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ปล่อยเดี่ยว)

AIRRATCHETWRENCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เฟืองวงล้อ แอร์ขนาดเล็ก (ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ปล่อยเดี่ยว)
  • เฟืองวงล้อ แอร์ขนาดเล็ก (ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ปล่อยเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,416.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยทั่ง กลไก ปลดล็อคแบบกดครั้งเดียวไม่มี ช่องเสียบ ทิ้งไว้ข้างหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน งานซ่อมบำรุง และถอดชิ้นส่วนรถยนต์
·การ อุปกรณ์เสริม และการถอดกันชนและบังโคลน แผ่นเพลท โลหะรถยนต์ ฯลฯ
· บรรจุภัณฑ์ งาน

รหัสสินค้า
SI-1108A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,416.93

AIRRATCHETWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) 8 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 9.5
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 30 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 350 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.17
ไอเสีย ด้านหลัง พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง RC1 / 8 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 125
รหัสของทรัสโก้ 297-1861 มวล(ก.) 425 ใช้ สำหรับ งานซ่อมบำรุง และถอดชิ้นส่วนรถยนต์ การกำจัดกันชนโลหะ แผ่นเพลท รถยนต์กันชน ฯลฯ สำหรับบรรจุภัณฑ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-1108A ในชุด เฟืองวงล้อ แอร์ขนาดเล็ก (ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ปล่อยเดี่ยว)