(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็น เครื่องมือ สำหรับงานกรีด
· ชนิดปุ่มคู่ทำให้ง่ายต่อการ สวิตช์ ไปมาระหว่างการหมุนซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานกลึงโลหะและงานไม้
คุณสามารถ สวิตช์ ระหว่างการหมุนซ้ายและขวาได้เพียงแค่ใช้นิ้วของคุณในขณะที่ถือ พวงมาลัยมือหมุน
UT-60-07/UT-60-04
การ ละเอียด อัตราเร็วในการหมุน อย่างละเอียดสามารถทำได้ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม นี้
* ข้อมูลเมื่อไม่มี โหลดไฟฟ้า ความดันลม 0.6 MPa (เกจวัด)
รหัสสินค้า |
---|
UT-60-04 |
UT-60-07 |
UT-60S-07 |
UT-66B-07 |
UT-66B-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความจุการขุดเจาะ (มิลลิเมตร) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที -1) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,528.01 ฿ 20,802.21 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 8 | - | 400 (หมุนไปข้างหน้า), 750 (หมุนกลับ) | ประมาณ 244 | 0.55 | - | ประมาณ 1,800 | ||
฿ 24,451.43 ฿ 20,744.59 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 8 | - | 680 (หมุนไปข้างหน้า), 1,300 (หมุนกลับ) | ประมาณ 244 | 0.55 | - | ประมาณ 1,800 | ||
฿ 24,528.01 ฿ 20,802.21 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 8 | - | 680 (หมุนไปข้างหน้า), 1,300 (หมุนกลับ) | ประมาณ 316 | 0.55 | - | ประมาณ 1,650 | ||
฿ 23,840.13 ฿ 16,983.71 | AIR TAPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 8 | 0.6 | 800 | 196 | 0.4 | 211-6103 | 1420 | ||
฿ 20,009.37 ฿ 16,973.95 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 6.5 | - | 1500 | ประมาณ 183 | 0.4 | - | ประมาณ 1,320 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แทปเปอร์แอร์ | กลไก การหมุน | การหมุนไปข้างหน้าย้อนกลับ | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
ไอเสีย | ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง