(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กกว่า สว่านไฟฟ้า ที่มีสมรรถนะเดียวกัน
· การออกแบบ กะทัดรัดมีน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของ สว่านไฟฟ้า
·ด้วย ตัวเก็บเสียง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเจาะรูทั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สว่านลม | ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.62 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 175 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 |
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | NPT1/4 | ไอเสีย | ด้านหลัง | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 2500 |
รหัสของทรัสโก้ | 249-0480 | มวล(ก.) | 960 | ใช้ | งานเจาะรูทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-1522 ในชุด SP air ดอกสว่าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง