1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SHINANO ดอกสว่าน ลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SHINANO ดอกสว่าน ลม
  • SHINANO ดอกสว่าน ลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,876.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้งานหนัก
สำหรับงานเจาะใดๆ
มี 2 ประเภท

คุณสมบัติ

● กะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง

การใช้

● สำหรับงานเจาะทุกครั้ง

สเปค

● ความจุ หัวจับ (มม.): 10
● ความจุการเจาะ (มม.): 10
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 2250
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.21
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 160
● ความดันลม: 0.6 mpa
รหัสสินค้า
SI-5355
SI-5501
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดันลม ใช้งาน
(Mpa)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 13,115.54

AIR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.62020.321200407-24301150

฿ 6,876.00

AIR DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 0.621600.212250336-6693590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ สว่านลม ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) 10 ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) 10
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 ไอเสีย ด้านหลัง ใช้ สำหรับการเจาะรูต่าง ๆ