(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องดัดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดัด ท่อเหล็ก ก๊าซขนาดเล็ก พร้อม เฟรม แบบเปิดช่วยให้สามารถดัดได้อย่างสะอาดและแม่นยำโดยไม่ทำลาย ท่อเหล็ก
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ดัด ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระทุ้งที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 180 | เอาต์พุต(กิโลนิวตัน) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
มุม ดัดสูงสุด (ดัดครั้งเดียว) | 90° | รหัสของทรัสโก้ | 430-5841 | คุณสมบัติ | เครื่องมือดัดที่ออกแบบมาสำหรับการดัด ท่อเหล็ก แก๊สโดยเฉพาะ เป็นช่องเปิดขนาดกะทัดรัดที่ทำให้การโค้งงอสวยงามและแม่นยำโดยไม่ทำลายท่อ |
บังคับ ท่อเหล็ก | สูงสุด 50 A | รองเท้า ดัด | สำหรับ ท่อเหล็ก ก๊าซ 20 A-50 A | แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ | 68 mpa |
เอาต์พุต | 109 kN | ความสามารถโค้งงอ | GP20A (3/4 นิ้ว) - 50 A (2 นิ้ว) | สเปค | ชนิดเปิด, GP10A, 15 A ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
อุปกรณ์เสริม | ปั๊มมือ | มวล(ก.) | 30300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NC-PB-G1 ในชุด เครื่องดัดเหล็ก, แบบไฮดรอลิกแมนนวล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง