(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทน้ำหนักเบาที่หมุนได้อย่างอิสระสามารถเคลื่อนย้ายได้จากที่ทำงานไปยังไซต์งาน
·สามารถดัดแบบห่วง, โกลน, แบบ แบบขั้นบันได และแบบฉากได้
·โค้งทุก เหล็กฉาก ตั้งแต่ 0 °ถึง 180 °องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับดัดเหล็กเส้นในสถานที่ทำงาน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เหล็กเส้นประมาท | เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเส้นSD345 | D10 ถึง D19 | ความเร็วในการดัด(วินาที) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย(ก) | 11 | การใช้พลังงาน(W) | 1050 | ช่วงการดัด | 0 ถึง 180 ° |
รหัสของทรัสโก้ | 455-8561 | คุณสมบัติ | แบบหมุนที่มีน้ำหนักเบาและพกพาได้ง่ายจาก ไซต์ งานหนึ่งไปยัง พื้นที่ปฏิบัติงาน ถัดไป ห่วง, โกลน, ส แบบขั้นบันได, และฉากเสริมแรงดัดงอ สามารถดัดได้ทุก เหล็กฉาก ระหว่าง 0 ถึง 180 องศา | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1 เฟส 100 โวลต์ |
มวล(ก.) | 40800 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DBD-19L ในชุด เครื่องดัดเหล็กเสริม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง