• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Rail wooden clappers

Rail wooden clappers

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Height(mm)
    50
  • Length(mm)
    240
  • Width(mm)
    30
  • Trusco Code
    174-6821

Details
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
3 Day(s) or more
-

Part Number : BKRA-0240
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Height(mm)
    50
  • Length(mm)
    240
  • Width(mm)
    30
  • Trusco Code
    174-6821
  • Mass(g)
    1250
  • Material
    SS400

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Used for bending fold margin of a thick iron plate such as a duct material.

Specification

●Length(mm):240
●Width(mm):30
●Height(mm):50
●SPQ(piece):2

Materials

●SS400