Smith Forging Tongs

Smith Forging Tongs

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Basic Specifications

Details

Part Number
Total Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 360
  • 450
  • 540
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Mouth Tip Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 55
  • 65
  • 75
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Type

Refine byกรองตาม

  • Flat
  • Round
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 174-6502
  • 174-6499
  • 174-6481
  • 174-6472
  • 174-6464
  • 174-6456
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
360
55
Flat
174-6456
Same day
-

Part Number : BKHZ-0360
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tongs
  • Total Length(mm)
    360
  • Mouth Tip Length(mm)
    55
  • Type
    Flat
  • Trusco Code
    174-6456
  • Mass(g)
    500
  • Material
    SS400
450
65
Flat
174-6464
4 Day(s) or more
-

Part Number : BKHZ-0450
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tongs
  • Total Length(mm)
    450
  • Mouth Tip Length(mm)
    65
  • Type
    Flat
  • Trusco Code
    174-6464
  • Mass(g)
    680
  • Material
    SS400
540
75
Flat
174-6472
4 Day(s) or more
-

Part Number : BKHZ-0540
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tongs
  • Total Length(mm)
    540
  • Mouth Tip Length(mm)
    75
  • Type
    Flat
  • Trusco Code
    174-6472
  • Mass(g)
    860
  • Material
    SS400
360
55
Round
174-6481
3 Day(s) or more
-

Part Number : BKHZ-1360
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tongs
  • Total Length(mm)
    360
  • Mouth Tip Length(mm)
    55
  • Type
    Round
  • Trusco Code
    174-6481
  • Mass(g)
    500
  • Material
    SS400
450
65
Round
174-6499
4 Day(s) or more
-

Part Number : BKHZ-1450
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tongs
  • Total Length(mm)
    450
  • Mouth Tip Length(mm)
    65
  • Type
    Round
  • Trusco Code
    174-6499
  • Mass(g)
    680
  • Material
    SS400
540
75
Round
174-6502
Same day
-

Part Number : BKHZ-1540
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Tongs
  • Total Length(mm)
    540
  • Mouth Tip Length(mm)
    75
  • Type
    Round
  • Trusco Code
    174-6502
  • Mass(g)
    860
  • Material
    SS400

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Optimum for grabbing hot works flat plates and round bar.

Specification

●SPQ(piece):5

Materials

●SS400