(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัด ความสูงของโลหะเชื่อมส่วนเกินความลึกคอของเนื้อและ มุม รวม
· น้ำหนักเบา และ ขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดระหว่างการเชื่อมทุกชนิดเช่นการเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือคานสะพาน ฯลฯ
ค่า อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.2 | ความสูงของโลหะเชื่อมเกิน(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของคอเนื้อ(มิลลิเมตร) | 11 | จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 | มุม เปิดที่วัดได้ | 60 · 70 · 80 · 90° |
รหัสของทรัสโก้ | 245-9507 | มวล(ก.) | 59 | วัสดุ | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS420J2) |
การใช้งาน | สำหรับการวัดในการเชื่อมในงานเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือสะพาน ฯลฯ | คุณสมบัติ | เกจวัด ความสูงของโลหะเชื่อมส่วนเกินความลึกคอของเนื้อและ มุม รวมน้ำหนักเบา และ ขนาดเล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAWG-10 ในชุด ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TAWG-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง