1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWG-2

WELDING GAUGES

ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWG-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,978.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น งานละเอียด สูง TWG-1
·เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงทนทานต่อ สนิม และแข็งแรง
·เคส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดระหว่างการเชื่อมทุกชนิดเช่นการเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือคานสะพาน ฯลฯ

คุณสมบัติ

● TWG-1 ชนิด งานละเอียด สูง 
● เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม และ ตัน 
● ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและง่ายต่อการพกพามาพร้อม เคส แขวน

การใช้

● สำหรับงานเชื่อมทั่วไป, การก่อสร้าง, การต่อเรือ, สะพานและการวัดอื่น ๆ ในระหว่างการเชื่อม

สเปค

● ความแม่นยำ การวัด มุม (°): ±0.7
● SPQ (ชิ้น): 10
● ความแตกต่างของ เครื่องมือวัด เนื้อและส่วนเกิน: ± 0.2 มม
● อุปกรณ์วัดรอยแยก: ± 0.4 มม

วัสดุ

● สเตนเลส
รหัสสินค้า
TWG-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,978.34

WELDING GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความแม่นยำ การวัดขนาด(มิลลิเมตร) ±0.2 ความแตกต่างของ เครื่องมือวัด มุม(°) ±0.7 เนื้อความแตกต่างของการวัดโลหะส่วนเกิน(มิลลิเมตร) ±0.2
เครื่องมือวัดความแตกต่างของช่องว่าง(มิลลิเมตร) ±0.4 รหัสของทรัสโก้ 229-7337 มวล(ก.) 130
วัสดุ สเตนเลส (SUS410) การใช้งาน สำหรับการวัดในการเชื่อมในงานเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือสะพาน ฯลฯ คุณสมบัติ ประเภท งานละเอียด ของ TWG-1ตัวเครื่องสเตนเลสสตีลแข็งแรงทนทานป้องกันสนิมโฮลเดอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWG-2 ในชุด ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWG-2