(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงทนทานต่อ สนิม และแข็งแรง
·เคส
·สามารถวัดค่า Undercut ได้
· สเกลวัด โรเตอร์อยู่ในระนาบเดียวกันและอ่านง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดระหว่างการเชื่อมทุกชนิดเช่นการเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือคานสะพาน ฯลฯ
ความแม่นยำ การวัดขนาด(มิลลิเมตร) | ±0.6 | ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือวัดความยาว(มิลลิเมตร) | ±0.6 | ความแตกต่างของ เครื่องมือวัด มุม(°) | ±2 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 229-7353 | มวล(ก.) | 140 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS430) |
การใช้งาน | สำหรับการวัดในการเชื่อมในงานเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือสะพาน ฯลฯ | คุณสมบัติ | ทำจาก สเตนเลส และมีคุณสมบัติต้านทาน สนิม และ ความทนทานเคสสามารถวัดค่า Undercut ได้สเกลวัด โรเตอร์อยู่บนระนาบเดียวกันและอ่านง่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWGU-7M ในชุด ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWGU-7M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง