1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWGU-8M

WELDING GAUGES

ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWGU-8M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,388.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงทนทานต่อ สนิม และแข็งแรง
·เคส
·สามารถวัดค่า Undercut ได้
·มี ฟังก์ชั่น การวัดส่วนนูนหลังการเชื่อมด้วย ความดัน
· รองรับการใช้งาน กับมาตรฐานใหม่ที่ออกโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นความคลาดเคลื่อนของการเชื่อมที่ยื่นออกมานั้นวัดได้ด้วยความกว้างของลูกปัดคร่อม 53 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดระหว่างการเชื่อมทุกชนิดเช่นการเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือคานสะพาน ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม และ ตัน
● ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและง่ายต่อการพกพามาพร้อม เคส แขวน
● การวัด Undercut เป็นไปได้
● มีเครื่อง เครื่องมือวัด นูนหลังจากเชื่อม ความดัน

การใช้

● สำหรับการวัดการซ้อนทับเชื่อมขนาดและ มุม ของเนื้อ ฯลฯ
● สำหรับการวัดการบวมของ การ เชื่อมการ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน

สเปค

● ความ ความแม่นยำ การวัดความยาว (มม.): ±0.6
● ความแม่นยำ การวัด มุม (°): ±2
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● สเตนเลส
รหัสสินค้า
TWGU-8M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,388.34

WELDING GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความแม่นยำ การวัดขนาด(มิลลิเมตร) ±0.6 ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือวัดความยาว(มิลลิเมตร) ±0.6 ความแตกต่างของ เครื่องมือวัด มุม(°) ±2
รหัสของทรัสโก้ 245-9493 มวล(ก.) 156 วัสดุ สเตนเลส (SUS420J2)
การใช้งาน สำหรับการวัดในการเชื่อมในงานเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือสะพาน ฯลฯ คุณสมบัติ ทำจาก สเตนเลส และมีคุณสมบัติต้านทาน สนิม และ ความทนทานเคสสามารถวัดค่า Undercut ได้มี ฟังก์ชั่น การวัดนูนหลังการเชื่อมด้วย ความดันเป็นไปตามมาตรฐานใหม่โดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวและรับรองความกว้างของลูกปัด 53 มม. สำหรับการวัด การเยื้องศูนย์ การต่อชน - เชื่อม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWGU-8M ในชุด ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWGU-8M