(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถวัดระยะพิทช์ของเกลียวทั่วไปได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับระยะพิทช์เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
137 |
156 |
158 |
159 |
JIS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต (แผ่น) | ขนาด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดแพ็คเกจ (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,386.22 | CHAMFERING GAUGE | 1 แพ็ค | 26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 70 × 15 | 4, 4 1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40 , 48, 60 | สำหรับนิ้ว | 229-5776 | 57 | ||
฿ 1,399.66 | CHAMFERING GAUGE | 1 แพ็ค | 28 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 70 × 15 | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.75, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5 | สำหรับชนิดมิลลิเมตร | 229-5784 | 60 | ||
฿ 1,551.16 | CHAMFERING GAUGE | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 17 | 70 × 15 | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 | สำหรับชนิดมิลลิเมตร | 229-5792 | 45 | ||
฿ 1,556.00 | CHAMFERING GAUGE | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22 | 87 × 20 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 | สำหรับชนิดมิลลิเมตร | 229-5806 | 80 | ||
฿ 1,565.30 | CHAMFERING GAUGE | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 70 × 15 | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.75, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 | สำหรับชนิดมิลลิเมตร | 229-5814 | 53 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | การใช้งาน | สำหรับ พิทช์ เกลียว | คุณสมบัติ | สามารถวัด พิทช์ ของเกลียวทั่วไปได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง