(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับตรวจสอบรัศมีของชิ้นงานชิ้นงานขึ้นรูปแม่พิมพ์ มีด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การลบมุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับร่องกลม
รหัสสินค้า |
---|
178MA |
178MAA |
178MB |
178MC |
178MD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ขนาด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดแพ็คเกจ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,624.70 | RADIUS GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 34 | 70 × 15 | 1.0 ถึง 7.0 (เพิ่มทีละ 0.25) | 229-5407 | 85 | ||
฿ 5,029.83 | RADIUS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 70 × 15 | 0.1 ถึง 1.0 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.10) | 229-5393 | 57 | ||
฿ 1,857.21 | RADIUS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 90 × 22 | 7.5 ถึง 15.0 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.50) | 229-5415 | 160 | ||
฿ 4,360.00 | RADIUS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 121 × 33 | 16.0 ถึง 23.0 (เพิ่มครั้งละ 1.00) | 229-5423 | 175 | ||
฿ 5,382.13 | RADIUS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 210 × 50 | 24.0-30.0 (1.00 ขั้นตอน) | 229-5431 | 695 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การปัดเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพื่อความ ความกลม ร่อง | สเปค | เว้าและ สายวัด (เกลียวนอก/ ตัวเมีย) แยกประเภท | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใช้สำหรับตรวจสอบรัศมีของชิ้นงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปแม่พิมพ์โลหะขอบ เครื่องมือ ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง