(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหรือระยะห่าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดร่องช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TG-710A |
TG-710B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,198.00 | TAPER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1-6 (0.1 สเกลวัด) | 93 | 229-5881 | 14 | ||
฿ 3,451.00 ฿ 1,911.16 | TAPER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 ถึง 15 (0.1 สเกลวัด) | 175 | 229-5890 | 140 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การวัดร่อง / ระยะห่าง / เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.05 | คุณสมบัติ | ใช้ในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหรือระยะห่าง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง