(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ความกว้างของ เทป สำหรับวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน/ เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ ท่อ/ สายยาง
· 4 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
· ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการชุบแข็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดร่อง ช่องว่าง ฯลฯ
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 1-29 (0.05 สเกลวัด) | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 4 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 144 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 229-5717 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) | การใช้งาน | การวัดร่อง / ระยะห่าง ฯลฯ |
มวล(ก.) | 80 | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.05 | คุณสมบัติ | ความกว้างของ เทป นี้สามารถใช้สำหรับวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน/ เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ ท่อ/ สายยาง4 ผ้าใบแลพแผ่นชีตนิรภัย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TG-267M ในชุด ทรัสโก้ นาคายา เทเปอร์เกจ TG-267M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง