(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถตรวจสอบช่องว่างนาทีระหว่างระนาบสองระนาบที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS B 7524
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ชุบแข็ง
· เป็น เครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบของรถยนต์ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
75A10 |
75A11 |
75A12 |
75A13 |
75A19 |
75A25 |
100A10 |
100A11 |
100A12 |
100A13 |
100A19 |
100A25 |
150A10 |
150A11 |
150A12 |
150A13 |
150A19 |
150A25 |
200A10 |
300A10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | จำนวนแผ่นเกจ (แผ่น) | ความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย รายละเอียด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,116.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 ถึง 0.3 | 10 | 75 | 102-8341 | 30 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 7,495.00 ฿ 4,369.59 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05 ถึง 1.0 | 11 | 75 | 352-8961 | 59 | 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 | ||
฿ 4,483.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.01 ถึง 0.3 | 12 | 75 | 102-8391 | 29 | 0.01 / 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 11,669.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 3.0 | 13 | 75 | 102-8421 | 74 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 / 1.00 / 2.00 / 3.00 | ||
฿ 8,615.00 ฿ 5,115.59 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.03 to 1.0 | 19 | 75 | 102-8456 | 63 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.70 / 0.80 / 1.00 | ||
฿ 10,577.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 1.0 | 25 | 75 | 102-8481 | 77 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.11 / 0.12 / 0.13 / 0.14 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 | ||
฿ 4,013.85 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 ถึง 0.3 | 10 | 100 | 102-8359 | 37 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 9,457.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 ถึง 1.0 | 11 | 100 | 352-8979 | 78 | 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 | ||
฿ 4,710.00 ฿ 3,479.28 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.01 ถึง 0.3 | 12 | 100 | 102-8405 | 37 | 0.01 / 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 15,550.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 3.0 | 13 | 100 | 102-8430 | 96 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 / 1.00 / 2.00 / 3.00 | ||
฿ 10,857.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 1.0 | 19 | 100 | 102-8464 | 82 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.70 / 0.80 / 1.00 | ||
฿ 13,344.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 1.0 | 25 | 100 | 102-8499 | 101 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.11 / 0.12 / 0.13 / 0.14 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 | ||
฿ 6,890.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 ถึง 0.3 | 10 | 150 | 102-8367 | 54 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 15,440.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 1.0 | 11 | 150 | 352-8987 | 114 | 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 | ||
฿ 8,245.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.01 ถึง 0.3 | 12 | 150 | 102-8413 | 53 | 0.01 / 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 24,445.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 3.0 | 13 | 150 | 102-8448 | 141 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 / 1.00 / 2.00 / 3.00 | ||
฿ 17,231.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 1.0 | 19 | 150 | 102-8472 | 120 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.70 / 0.80 / 1.00 | ||
฿ 21,118.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 to 1.0 | 25 | 150 | 102-8502 | 149 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.11 / 0.12 / 0.13 / 0.14 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 | ||
฿ 10,606.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 ถึง 0.3 | 10 | 200 | 102-8375 | 69 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 | ||
฿ 17,170.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.03 ถึง 0.3 | 10 | 300 | 102-8383 | 104 | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.30 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของใบไม้(มิลลิเมตร) | 12.7 | รูปทรง ใบ | ก | ใช้ | การวัดระยะห่าง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง