1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม PLAJET

อุปกรณ์เสริม PLAJET
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวฉีด ที่เหมาะกับ การใช้งาน แต่ละแบบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับ plaget เครื่องจักร แปรรูปลมร้อน (206 A1, 208 A1, 210 A, 214 A, 218 A)

คุณสมบัติ

● หัวฉีด ที่เหมาะสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง

การใช้

● สิ่งที่แนบมาสำหรับเครื่องแปรรูปอากาศร้อน pla jet (206 A1, 208 A1, 210 A, 214 A, 218 A)

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
AT-11
AT-21
AT-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อ ผลิตภัณฑ์ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 697.00

HEATING PROCESSING BLOWERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับ สายยาง หด ( หัวฉีด ช้อน)127-827458

฿ 697.00

HEATING PROCESSING BLOWERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับงานเชื่อม ( หัวฉีดลม ร้อนเข้มข้น)127-828250

฿ 1,142.90

IDS HEATING PROCESSING BLOWERS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต ยาว ( หัวฉีด แบน)127-829174

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร คุณสมบัติ หัวฉีด เหมาะสำหรับทุกการ การใช้งาน การใช้งาน เครื่องจักร plajet (206 A1 208 A1 210 A, 214 A, 218 A) อุปกรณ์เสริม