• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Ballpoint Socket Bit Set

Ballpoint Socket Bit Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· The bits can be replaced once worn.
· If the bit becomes worn, it can be removed easily by tapping the back of the socket with a punch, etc.
· New bit enters firmly by simply pushing it with a hammer.
· It is not installed using screws, so installation is very easy

Basic Specifications

Part Number
Shaft Dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

  • 50
  • 150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
50
2 Day(s) or more
-

Part Number : PHBX8M/S-2C
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Opposite Side Dimension(mm)
    3 ~ 10
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Shaft Dimensions(mm)
    50
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Set Content
    3、4、5、6、7、8、9、10mm
  • Surface Processing
    Proguard Processing
150
2 Day(s) or more
-

Part Number : PHBX8M/S-6C
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Opposite Side Dimension(mm)
    3 ~ 10
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Shaft Dimensions(mm)
    150
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Set Content
    3、4、5、6、7、8、9、10mm
  • Surface Processing
    Proguard Processing

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)