(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ยาวพิเศษ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ เดียว

ไขควง ยาวพิเศษ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ เดียว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 791.17 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
BSLL1.5MM
BSLL2MM
BSLL2.5MM
BSLL3MM
BSLL4MM
BSLL5MM
BSLL6MM
BSLL8MM
BSLL10MM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)รายการตัวเลข มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 282 1.5 335 11

฿ 791.17

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 276 2 329 11

฿ 861.99

HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 276 2.5 338 16

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 269 3 358 22

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 267 4 375 27

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 5 368 27

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 6 385 33

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 8 385 33

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 10 385 33

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย
    จุดบอล
  • แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลาทะลุ
    ไม่มี
  • หมอนรอง
    ไม่มี
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • มาตรฐาน
    mm
  • ประเภท ปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard

รายละเอียดสินค้า

ไขควง แบบใบมีดยาวพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·สามารถขัน สกรู ที่ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประแจธรรมดาเนื่องจากความยาว ก้าน กว่าปกติ
·เป็นไปได้ที่จะหมุนประแจหรือ สลักเกลียว ต่อไปโดยไม่ทำให้เสียหายแม้ทำ มุม 25 องศา
· ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ถือได้ง่ายและสามารถสร้าง แรงบิด สูงสุดโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
· ผลิตภัณฑ์ ไม่ม้วนแม้ในแนวเอียงสูงสุด 15 องศาเนื่องจากการ การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน
· พื้นผิว ของ ตัวจับชิ้นงาน ใช้ วัสดุ ที่ไม่ลื่นแม้มือของผู้ใช้จะสกปรกด้วยน้ำหรือ น้ำมัน
·ปลายลูกที่พัฒนาแล้วมี รูปทรง ที่ทำให้ประแจและ สกรู ไม่ได้ใช้งานได้ยากแม้จะใช้งานใน มุม 25 องศา
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน โบลท์ หกเหลี่ยมและ น็อต ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประแจธรรมดา

รหัสรุ่น
BSLL1.5MM
BSLL2MM
BSLL2.5MM
BSLL3MM
BSLL4MM
BSLL5MM
BSLL6MM
BSLL8MM
BSLL10MM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)รายการตัวเลข มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 282 1.5 335 11

฿ 791.17

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 276 2 329 11

฿ 861.99

HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 276 2.5 338 16

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 269 3 358 22

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 267 4 375 27

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 5 368 27

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 6 385 33

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 8 385 33

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 260 10 385 33

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์