• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Pro Hold (T-Handle with Screw-Gripping Function) Set (Inch Specifications)

Pro Hold (T-Handle with Screw-Gripping Function) Set (Inch Specifications)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

The tip of the T-handle, welded to the steel handle and shaft blade, has a screw holding function.

[Features]
· An original nylon resin part embedded into the ballpoint side walls securely catches screws.
· Can be used for any type of screw.
· Also supports the use of stainless steel and plastic screws.
· The special nylon resin used for the Pro Hold is made to withstand attachment/removal tests of thousands of times in a prescribed method.
· Although it is equipped with the Pro Hold function, the wrench can be tilted.
· Nonmagnetic in order to be suitable for precision equipment.
· The bolt can be fixed to the wrench using the Pro Hold function

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : PBTX60
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Shape
  • Tip Type
    Ball Point
  • Width across flat dimension(Inch)
    1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32
  • Single Product/Set Classification
    Set Parts
  • Material
    Protanium Special Alloy
  • Set Content
    5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 Inch
  • Surface Processing
    Proguard Processing
  • Supplement
    Pro Hold Button can be used with precision equipment as well as it is non-magnetic.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)