(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BNX7 |
BNX7M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)รายการตัวเลข มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) | (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ขนาดความกว้างสองด้าน (นิ้ว) | มาตรฐาน | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.59 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 11/32 | เม็ดมีด heptagonal | 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 นิ้ว | ||
฿ 1,392.96 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 ~ 12 | - | mm | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm |
ไขควง น๊อตตัวเมีย พร้อม ตัวจับชิ้นงาน การยศาสตร์ ที่เหมาะมือ
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ถือได้ง่ายและสามารถสร้าง แรงบิด สูงสุดโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·สามารถยึด เพลา ได้ด้วย เครื่องมือ เช่น ประแจเลื่อน เนื่องจาก ใบมีดลบคม หกเหลี่ยม
· ตัวจับชิ้นงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ไม่หมุนแม้ที่ความเอียงสูงสุด 15 องศา
· พื้นผิว ของ ตัวจับชิ้นงาน ใช้ วัสดุ ที่ไม่ลื่นแม้มือของผู้ใช้จะสกปรกด้วยน้ำหรือ น้ำมัน
·ส่วน ใบมีดลบคม ใช้ เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับขันน็อตหกเหลี่ยมและ น็อต ให้แน่น
รหัสรุ่น |
---|
BNX7 |
BNX7M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)รายการตัวเลข มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) | (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ขนาดความกว้างสองด้าน (นิ้ว) | มาตรฐาน | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.59 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 11/32 | เม็ดมีด heptagonal | 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 นิ้ว | ||
฿ 1,392.96 |
BON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 ~ 12 | - | mm | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง