(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจหกเหลี่ยม แบบพับเก็บได้ ไซส์นิ้ว

ชุดประแจหกเหลี่ยม แบบพับเก็บได้ ไซส์นิ้ว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 669.68 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
HF5
HF9
HF9S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/32 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 นิ้ว

฿ 669.68

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 0.05 / 1/8 / 1/16 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 นิ้ว

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประเภทมีด
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกเสริมพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัวประแจแต่ละขนาดมีระยะห่าง สำหรับการพับเข้า-ออกได้สะดวกกับการใช้งาน
·เนื่องจากตัวด้ามจับ สามารถหมุนได้ 180 องศา จึงทำงานต่อได้แม้มีสิ่งกีดขวาง โดยไม่ต้องถอดประแจออกจากสลักเกลียว
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะตัวประแจสามารถปรับการดึงเข้า-ออกได้ถึง 90°
·ใช้วัสดุที่เรียกว่า FRP ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า ในตัวด้ามจับ
ชุดประแจหกเหลี่ยม Bondhus แต่ละประเภทจะแยกสีของด้ามจับ ซึ่งง่ายต่อการหยิบใช้

รหัสรุ่น
HF5
HF9
HF9S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/32 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 นิ้ว

฿ 669.68

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 0.05 / 1/8 / 1/16 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 นิ้ว

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ส่วนด้ามจับ เสริมพิเศษด้วย (FRP) ซึ่งมีความแข็งแรงสูงกว่า 40% เมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า
●กรรมวิธี ProGuard ™ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ถึง 5 เท่าของสีย้อมดำตามปกติ
● ค่าความแข็ง HRC 57 - 61 (ส่วนของตัวประแจ)
●ตัวด้ามหมุน 180° สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องถอดประแจออกจากสกรูแม้จะมีสิ่งกีดขวางก็ตาม

ข้อมูลจำเพาะ

● ขนาดที่ประกอบในชุด : 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 (นิ้ว)
● SPQ (ชิ้น): 1