(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหยือกหลากสี

เหยือกหลากสี

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 114.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TOJ-1B
TOJ-1GN
TOJ-1R
TOJ-1W
TOJ-1Y
TOJ-2B
TOJ-2GN
TOJ-2R
TOJ-2W
TOJ-2Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 สีน้ำเงิน 115 150 210 400-9754 100 1 ชิ้น

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 สีเขียว 115 150 210 400-9771 100 1 ชิ้น

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 สีแดง 115 150 210 400-9746 100 1 ชิ้น

฿ 114.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000 ขาว 115 150 210 400-9738 100 1 ชิ้น

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 สีเหลือง 115 150 210 400-9762 100 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 สีน้ำเงิน 145 170 270 400-9801 175 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 2000 สีเขียว 145 170 270 400-9827 175 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 2000 สีแดง 145 170 270 400-9797 175 1 ชิ้น

฿ 170.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 ขาว 145 170 270 400-9789 175 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 สีเหลือง 145 170 270 400-9819 175 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร)
    160
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด (160 มม.)
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สะดวกเนื่องจากสามารถกำหนดรหัสสีได้ตามประเภท น้ำมัน
·ชนิดปากกว้างสะดวกในการเติมน้ำมันโดยไม่หก
·รวมเครื่องหมาย สเกลวัด
·สามารถเปลี่ยน หัวฉีด ฉีดยาว (530 มม.) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ เสริม (TOJ-LN)
·เหมาะสำหรับการถ่ายโอน น้ำมัน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ

รหัสรุ่น
TOJ-1B
TOJ-1GN
TOJ-1R
TOJ-1W
TOJ-1Y
TOJ-2B
TOJ-2GN
TOJ-2R
TOJ-2W
TOJ-2Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 สีน้ำเงิน 115 150 210 400-9754 100 1 ชิ้น

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 สีเขียว 115 150 210 400-9771 100 1 ชิ้น

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 สีแดง 115 150 210 400-9746 100 1 ชิ้น

฿ 114.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000 ขาว 115 150 210 400-9738 100 1 ชิ้น

฿ 136.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 สีเหลือง 115 150 210 400-9762 100 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 สีน้ำเงิน 145 170 270 400-9801 175 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 2000 สีเขียว 145 170 270 400-9827 175 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น 1 วัน 2000 สีแดง 145 170 270 400-9797 175 1 ชิ้น

฿ 170.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 ขาว 145 170 270 400-9789 175 1 ชิ้น

฿ 210.00

OIL JUGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 สีเหลือง 145 170 270 400-9819 175 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●สามารถจำแนกสีได้จึงสะดวก
●เนื่องจากเป็นแบบปากกว้างจึงสะดวกไม่หกเมื่อฉีดน้ำ
●ด้วยการเพิ่ม สเกลวัด 200 มิเตอร์วัดไฟ (TOJ-2 ซีรีส์ทีละ 500 มล.)
●ประเภท หัว สี

สเปค

●ความยาว หัวฉีด (มม.): 160

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)

อุปกรณ์เสริม

● หัวฉีด (160 มม.)