(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
202 |
203 |
204 |
205 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 130 | 400-1222 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 189.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 160 | 400-1231 | 51 | 1 ชิ้น | ||
฿ 216.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 | 180 | 400-1249 | 60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 212.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 200 | 400-1257 | 70 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เมื่อดัน หัวฉีด เข้า น้ำมัน จะไม่หกออกมา
·ขวดที่มีความหนาและมีความยืดหยุ่น
· เม็ดมีด ท่อเหล็ก ลงด้านล่างหลังการใช้งานเพื่อป้องกัน น้ำมัน รั่วไหลสะดวกสำหรับการใช้งานแบบพกพา
· หัวฉีด Telescopic
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเติม น้ำมัน
[วัสดุ]
· ภาชนะ:โพลีเอทิลีน (PE)
· หัวฉีด:ทองเหลือง
รหัสรุ่น |
---|
202 |
203 |
204 |
205 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 130 | 400-1222 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 189.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 160 | 400-1231 | 51 | 1 ชิ้น | ||
฿ 216.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 | 180 | 400-1249 | 60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 212.00 |
OILERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 200 | 400-1257 | 70 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง