(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ใบเลื่อยเปลี่ยน One-TouchDI-27

ใบเลื่อยเปลี่ยน One-TouchDI-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DI-27

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย ขอบเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    ประเภท ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้า เครื่องตัดโลหะแผ่น คาร์บอน สูง
  • ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    260 ถึง 289
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    400 ถึง 499
  • รุ่น รายละเอียด
    สำหรับ diy / ช่างไม้
  • พิทช์ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    4.5
  • ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม ยาว(มิลลิเมตร)
    270
  • ความยาวรวม ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    450
  • มวล(ก.)
    245
  • รหัสของทรัสโก้
    396-5716
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นงานไม้ภายในและงานก่อสร้าง
  • สเปค
    การประมวลผล พื้นผิว พิเศษ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
DI-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,221.00

SAW SERIES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุดเลื่อยใบมีดแบบถอดเปลี่ยนได้ที่มีความคุ้มค่าโดยที่ใบมีดเฉพาะ 5 ประเภทสามารถติดตั้งบนกริปเดียว
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ในการเปลี่ยน ใบมีดลบคม
·สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นงานช่างไม้ภายในหรืองานหัตถกรรมเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นงานช่างไม้ภายในหรืองานหัตถกรรมเป็นต้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DI-27

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย ขอบเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    ประเภท ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้า เครื่องตัดโลหะแผ่น คาร์บอน สูง
  • ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    260 ถึง 289
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    400 ถึง 499
  • รุ่น รายละเอียด
    สำหรับ diy / ช่างไม้
  • พิทช์ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    4.5
  • ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม ยาว(มิลลิเมตร)
    270
  • ความยาวรวม ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    450
  • มวล(ก.)
    245
  • รหัสของทรัสโก้
    396-5716
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นงานไม้ภายในและงานก่อสร้าง
  • สเปค
    การประมวลผล พื้นผิว พิเศษ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
DI-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,221.00

SAW SERIES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1