(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TNM-1100 |
TNM-1800 |
TNM-2100 |
TNM-2600 |
TNM-300 |
TNM-550 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
สี | สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1100 | สีน้ำตาล | สามารถตัดด้วยมือ | - | 409-7793 | 0.36 | 1 ม้วน | ||
฿ 380.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1800 | สีชมพู | สามารถตัดด้วยมือ | 4989999332827 | 488-0056 | 0.55 | 1 ม้วน | ||
฿ 422.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2100 | สีเหลือง | สามารถตัดด้วยมือ | 4989999332834 | 488-0064 | 0.6 | 1 ม้วน | ||
฿ 553.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2600 | สีน้ำเงิน | สามารถตัดด้วยมือสี:ฟ้าอ่อน | 4989999332841 | 488-0072 | 0.75 | 1 ม้วน | ||
฿ 109.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | สีน้ำเงิน | สามารถตัดด้วยมือ | - | 409-7807 | 0.2 | 1 ม้วน | ||
฿ 108.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 550 | สีเขียว | สามารถตัดด้วยมือ | - | 409-7815 | 0.24 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากการใช้กระบวนการปล่อยโคโรนาใน ฟิล์ม โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูง จึงป้องกันการหยดและการกระเซ็นได้
·เทปได้รับการกำหนดรหัสสีตามขนาดเพื่อความแตกต่างที่ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อาคาร
รหัสรุ่น |
---|
TNM-1100 |
TNM-1800 |
TNM-2100 |
TNM-2600 |
TNM-300 |
TNM-550 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
สี | สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1100 | สีน้ำตาล | สามารถตัดด้วยมือ | - | 409-7793 | 0.36 | 1 ม้วน | ||
฿ 380.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1800 | สีชมพู | สามารถตัดด้วยมือ | 4989999332827 | 488-0056 | 0.55 | 1 ม้วน | ||
฿ 422.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2100 | สีเหลือง | สามารถตัดด้วยมือ | 4989999332834 | 488-0064 | 0.6 | 1 ม้วน | ||
฿ 553.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2600 | สีน้ำเงิน | สามารถตัดด้วยมือสี:ฟ้าอ่อน | 4989999332841 | 488-0072 | 0.75 | 1 ม้วน | ||
฿ 109.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | สีน้ำเงิน | สามารถตัดด้วยมือ | - | 409-7807 | 0.2 | 1 ม้วน | ||
฿ 108.00 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 550 | สีเขียว | สามารถตัดด้วยมือ | - | 409-7815 | 0.24 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง