(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPB-461 |
TPB-462 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.00 ฿ 165.01 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 20 | 262 | 254-9115 | 11 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 403.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 34 | 30 | 272 | 254-9123 | 16 (ก.) | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·แปรงที่สามารถใช้สำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดได้อย่างสวยงาม
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ความยืดหยุ่น
·ใช้ ขน หางซึ่งมี ตัวเครื่อง ดีกว่าขนแพะส่วนอื่น ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ฐานวาง น้ำมัน และสารเคลือบเงา
·สำหรับ ข้อต่อ
รหัสรุ่น |
---|
TPB-461 |
TPB-462 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.00 ฿ 165.01 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 20 | 262 | 254-9115 | 11 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 403.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 34 | 30 | 272 | 254-9123 | 16 (ก.) | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง