(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฐานรอง/แผ่นรอง ขาตั้ง นั่งร้าน Maxim (แบบ ขา ขยายได้)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 37,142.02 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CSG10
CSG10T
CSG15
CSG15TC
CSG18TC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว ขั้น สูง
(ม.)
มวล
(ก.)
สเปค 1 ราวจับ รหัสของทรัสโก้ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 37,142.02

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 0.73 ถึง 1.13 18700 S NA 385-3659 - 1 หน่วย

฿ 43,899.01

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 0.73 ถึง 1.13 21900 S Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น 385-3667 - 1 หน่วย

฿ 55,585.00

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 1.04 ถึง 1.44 20900 S NA 385-3675 - 1 หน่วย

฿ 52,404.50

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 1.04 ถึง 1.44 24700 M Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น 385-3683 - 1 หน่วย

฿ 54,682.34

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 1.36 ถึง 1.76 26200 L Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น 385-3691 ด้วย ลูกล้อ 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    150
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    การยืด ขา ประเภท
  • ขนาด ขั้น หัว(มิลลิเมตร)
    1540 × 500
  • ขา ส่วนต่อและ พิทช์
    50 มม
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะช่าง เคลื่อนย้ายได้พร้อมความปลอดภัยและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·
วงเล็บปีกกาติดตั้งในขั้นตอนที่ 2 เพื่อความมั่นคงที่เหนือกว่า
·บันไดขนาดใหญ่ 55 มม. ช่วยเพิ่มความปลอดภัย(ใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 38%)
·ประเภทพับ
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองโดยสมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น

รหัสรุ่น
CSG10
CSG10T
CSG15
CSG15TC
CSG18TC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว ขั้น สูง
(ม.)
มวล
(ก.)
สเปค 1 ราวจับ รหัสของทรัสโก้ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 37,142.02

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 0.73 ถึง 1.13 18700 S NA 385-3659 - 1 หน่วย

฿ 43,899.01

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 0.73 ถึง 1.13 21900 S Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น 385-3667 - 1 หน่วย

฿ 55,585.00

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 1.04 ถึง 1.44 20900 S NA 385-3675 - 1 หน่วย

฿ 52,404.50

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 1.04 ถึง 1.44 24700 M Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น 385-3683 - 1 หน่วย

฿ 54,682.34

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 1.36 ถึง 1.76 26200 L Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น 385-3691 ด้วย ลูกล้อ 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1