(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AS-5310 |
AS-5315 |
AS-5320 |
AS-5325 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงของแผงด้านบน (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,495.23 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.10 | 423-4031 | 3.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,733.26 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.15 | 423-4049 | 3.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,047.62 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 423-4057 | 3.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,686.10 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.25 | 423-4065 | 3.8 | 1 หน่วย |
บันไดและแท่นยืน เชื่อมต่อกับ อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และสะดวก
[คุณสมบัติ]
·เบาและเคลื่อนย้ายง่าย
·ความสูงของ แผ่นเพลท บนมีให้เลือก 4 แบบ (0.1 ม., 0.15 ม., 0.2 ม., 0.25 ม.) และจำนวนระดับเพียง 1
·เชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้
·ทำจาก อะลูมิเนียม พร้อม แผ่นเพลท ลาย
·ผลิตในประเทศจีน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับ พื้น ของสายงานประกอบได้
รหัสรุ่น |
---|
AS-5310 |
AS-5315 |
AS-5320 |
AS-5325 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงของแผงด้านบน (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,495.23 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.10 | 423-4031 | 3.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,733.26 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.15 | 423-4049 | 3.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,047.62 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 423-4057 | 3.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,686.10 |
WORKPLATFORMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.25 | 423-4065 | 3.8 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง