(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DWM-60A |
DWM-90A |
DWM-120A |
DWM-150A |
DWM-180A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว ขั้น สูง (ม.) |
ขนาด ขั้น หัว (มิลลิเมตร) |
จำนวนขั้นตอน | ราวจับ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,945.00 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.53 | 2 | 0.870 | NA | 292-8604 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,415.00 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.83 | 3 | 1.175 | NA | 292-8612 | 8700 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,292.75 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.12 | 4 | 1.480 | NA | 247-2171 | 9500 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,830.05 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.41 | 5 | 1.785 | NA | 247-2180 | 11200 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,479.00 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.70 | 6 | 2.090 | ที่มีจำหน่าย | 247-2198 | 13400 | 1 หน่วย |
โต๊ะช่าง แบบพับได้และง่ายต่อการจัดเก็บ
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะช่าง แบบเรียบง่ายที่รองรับการทำงาน
·มาพร้อมกับ กระดาน ด้านบนที่กว้างและปลอดภัยและขั้นตอนที่กว้างเพื่อให้ขึ้นและลงได้ง่าย
· การออกแบบ บางกะทัดรัดถึง 150 มม. เมื่อพับ
·สามารถจัดเก็บขาแบบขนานเพื่อการจัดเก็บที่ดียิ่งขึ้นกว่า บันไดสเต็ป
·การติดตั้งเสา อุปกรณ์รองรับท่อ มือชนิดที่จัดเก็บ แกนหมุน เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วย เพิ่มความมั่นคงเมื่อขึ้นและลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานในโรงงานหรือ โกดัง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
DWM-60A |
DWM-90A |
DWM-120A |
DWM-150A |
DWM-180A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว ขั้น สูง (ม.) |
ขนาด ขั้น หัว (มิลลิเมตร) |
จำนวนขั้นตอน | ราวจับ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,945.00 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.53 | 2 | 0.870 | NA | 292-8604 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,415.00 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.83 | 3 | 1.175 | NA | 292-8612 | 8700 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,292.75 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.12 | 4 | 1.480 | NA | 247-2171 | 9500 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,830.05 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.41 | 5 | 1.785 | NA | 247-2180 | 11200 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,479.00 |
FOLDABLE WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.70 | 6 | 2.090 | ที่มีจำหน่าย | 247-2198 | 13400 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง