(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DWB-1010 |
DWB-1015 |
DWB-1510 |
DWB-1515 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงของ พื้น งานสูงสุด (ม.) |
หัว ขั้น สูง (ม.) |
ขนาด ขั้น หัว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,914.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0 | 1.0 | 1005 × 600 | 242-8431 | 31500 | 1 หน่วย | ||
฿ 118,724.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0 | 1.0 | 1467 × 600 | 242-8440 | 37600 | 1 หน่วย | ||
฿ 110,213.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 1.5 | 1005 × 600 | 242-8458 | 35600 | 1 หน่วย | ||
฿ 125,107.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 1.5 | 1467 × 600 | 242-8466 | 41700 | 1 หน่วย |
สะพาน อะลูมิเนียม เหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งผ่านไปยังโรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับกระดานข้างก้นบนกระดานด้านบน (ทางเดิน) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือหรือสกรู ฯลฯ ตกลงไปบนเส้น
·ใช้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบ่งครึ่งซึ่งช่วยลดการ ราวจับ อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นทางเดินเหนือสายการผลิตหรือ สายพานลำเลียง ในโรงงาน
·ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการกำจัดทางอ้อม
รหัสรุ่น |
---|
DWB-1010 |
DWB-1015 |
DWB-1510 |
DWB-1515 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงของ พื้น งานสูงสุด (ม.) |
หัว ขั้น สูง (ม.) |
ขนาด ขั้น หัว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,914.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0 | 1.0 | 1005 × 600 | 242-8431 | 31500 | 1 หน่วย | ||
฿ 118,724.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0 | 1.0 | 1467 × 600 | 242-8440 | 37600 | 1 หน่วย | ||
฿ 110,213.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 1.5 | 1005 × 600 | 242-8458 | 35600 | 1 หน่วย | ||
฿ 125,107.00 |
WORK PLATFORMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 1.5 | 1467 × 600 | 242-8466 | 41700 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง