(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องทำความร้อน น้ำมัน อินฟราเรด val 6 PH

เครื่องทำความร้อน น้ำมัน อินฟราเรด val 6 PH

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 41,564.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VAL6-PH-50HZ
VAL6-PH-60HZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน
(W)
เครื่องวัดความถี่ รหัสของทรัสโก้ สารบัญ

฿ 41,564.00

INFRARED OIL HEATERS 1 ชิ้น 40 วัน 71 50 เฮิร์ต 459-9438 1 หน่วย

฿ 41,564.00

INFRARED OIL HEATERS 1 ชิ้น 40 วัน 65 60 เฮิร์ต 459-9446 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องทำความร้อน / เตา
  • ชนิด
    น้ำมัน อินฟราเรด
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    10
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    309
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    538
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    587
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( คอนกรีต)
    เสื่อทาทามิ 40 พรม (67 ตารางเมตร)
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( ทำจากไม้)
    เสื่อทาทามิ 29 พรม (48 ตารางเมตร)
  • ความร้อน เอาต์พุต(กิโลวัตต์ / ชั่วโมง)
    13
  • การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง(L / ชั่วโมง)
    1.3
  • คุณสมบัติ 1
    การออกแบบ เงียบ 60 เดซิเบล / พร้อมที่ มือจับ สะดวกสำหรับการเคลื่อนย้ายง่าย / ด้วยชิ้นส่วน ฮีตซิงค์ กว้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • มวล(ก.)
    15000
  • ระยะเวลาการเผาไหม้(ชั่วโมง)
    7
  • ระบบ เผาไหม้
    โหมด หัวฉีด หมอก
  • สารบัญ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เงียบ 60 dB
·มีที่ ด้ามจับ ทำให้สะดวกในการพกพา
·มีพื้นที่กระจายความร้อนกว้างและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รหัสรุ่น
VAL6-PH-50HZ
VAL6-PH-60HZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน
(W)
เครื่องวัดความถี่ รหัสของทรัสโก้ สารบัญ

฿ 41,564.00

INFRARED OIL HEATERS 1 ชิ้น 40 วัน 71 50 เฮิร์ต 459-9438 1 หน่วย

฿ 41,564.00

INFRARED OIL HEATERS 1 ชิ้น 40 วัน 65 60 เฮิร์ต 459-9446 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1