(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ACM-1810S |
ACM-810S |
ACM-910S |
ACMT-1515 |
ACMT-1530 |
ACMT-5005 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,228.04 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แผ่นกันความร้อนสำหรับ windows | เงิน | 1770 | 10 | 0.43 | 405-5420 | 6720 | 1 ม้วน | ||
฿ 27,323.84 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นกันความร้อนสำหรับ windows | เงิน | 800 | 10 | 0.43 | 405-5403 | 3040 | 1 ม้วน | ||
฿ 31,047.72 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นกันความร้อนสำหรับ windows | เงิน | 910 | 10 | 0.43 | 405-5411 | 3470 | 1 ม้วน | ||
฿ 805.94 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เทปกาว สองหน้าสำหรับหน้าต่าง | ชัดเจน | 15 | 15000 | 0.22 | 405-5446 | 100 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,386.19 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เทปกาว สองหน้าสำหรับหน้าต่าง | ชัดเจน | 15 | 30000 | 0.22 | 405-5454 | 190 | 1 ม้วน | ||
฿ 740.90 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เทปกาว สองหน้าสำหรับหน้าต่าง | ชัดเจน | 50 | 5000 | 0.22 | 405-5438 | 120 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
· แผ่น ป้องกันความร้อนที่ติดตั้งภายในโรงงานสำนักงานและหน้าต่างในอาคารที่พักอาศัย
·เป็น "โครงสร้าง ตาข่าย " ซึ่งช่วยระงับความร้อนจากดวงอาทิตย์
·เมื่อใช้กลางแจ้งผ้า ตาข่าย จะดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ถึง 86% และสะท้อนออกมา
· เทปกาว เฉพาะด้าน ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดซ้ำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันความร้อนของหน้าต่างในโรงงานสำนักงานและที่อยู่อาศัย
รหัสรุ่น |
---|
ACM-1810S |
ACM-810S |
ACM-910S |
ACMT-1515 |
ACMT-1530 |
ACMT-5005 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,228.04 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แผ่นกันความร้อนสำหรับ windows | เงิน | 1770 | 10 | 0.43 | 405-5420 | 6720 | 1 ม้วน | ||
฿ 27,323.84 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นกันความร้อนสำหรับ windows | เงิน | 800 | 10 | 0.43 | 405-5403 | 3040 | 1 ม้วน | ||
฿ 31,047.72 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นกันความร้อนสำหรับ windows | เงิน | 910 | 10 | 0.43 | 405-5411 | 3470 | 1 ม้วน | ||
฿ 805.94 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เทปกาว สองหน้าสำหรับหน้าต่าง | ชัดเจน | 15 | 15000 | 0.22 | 405-5446 | 100 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,386.19 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เทปกาว สองหน้าสำหรับหน้าต่าง | ชัดเจน | 15 | 30000 | 0.22 | 405-5454 | 190 | 1 ม้วน | ||
฿ 740.90 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เทปกาว สองหน้าสำหรับหน้าต่าง | ชัดเจน | 50 | 5000 | 0.22 | 405-5438 | 120 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง