(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คูลเล็ตเย็นส่วนตัว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 15,175.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VT-7K2T
VTW-7K2T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น รายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค อุณหภูมิอากาศเย็น สเปค ปริมาณอากาศเย็น อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความเย็น สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 15,175.12

GIRTH ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน เดียว 4959382050638 337-1468 490 5℃ 250 ลิตร / นาที 10.7 kJ / นาที (เมื่อเพิ่ม ความดัน 0.5 mpa และเพิ่มอุณหภูมิอากาศเป็น 35 ° C) 1 ชิ้น

฿ 27,949.00

GIRTH ARTICLES 1 ชิ้น 10 วัน สอง 4959382051215 449-3672 600 ระดับต้น 3.4 ° C, รอง -1.5 ° C ประถม: 160 L / min, สำรอง: 148 ลิตร / นาที 13.6 kJ / นาที (ที่ ความดันลม เข้า 0.5 mpa / อุณหภูมิอากาศเข้า 35 ° C) 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

มาตราการแก้ไข ฮี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ คูลคูลส่วนตัว
[คุณสมบัติ]
· เครื่องทำความเย็นส่วนตัวที่ต้องใช้ อากาศอัด เท่านั้นและไม่ต้องใช้สารทำความเย็น
· ลมเย็นจะออกมาจากรูพรุนของ สายยาง ที่พันรอบ ตัวเครื่อง เพื่อทำให้ ตัวเครื่อง เย็นลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อป้องกันฮี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิสูง เช่น งานหน้าเตา

รหัสรุ่น
VT-7K2T
VTW-7K2T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น รายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค อุณหภูมิอากาศเย็น สเปค ปริมาณอากาศเย็น อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความเย็น สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 15,175.12

GIRTH ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน เดียว 4959382050638 337-1468 490 5℃ 250 ลิตร / นาที 10.7 kJ / นาที (เมื่อเพิ่ม ความดัน 0.5 mpa และเพิ่มอุณหภูมิอากาศเป็น 35 ° C) 1 ชิ้น

฿ 27,949.00

GIRTH ARTICLES 1 ชิ้น 10 วัน สอง 4959382051215 449-3672 600 ระดับต้น 3.4 ° C, รอง -1.5 ° C ประถม: 160 L / min, สำรอง: 148 ลิตร / นาที 13.6 kJ / นาที (ที่ ความดันลม เข้า 0.5 mpa / อุณหภูมิอากาศเข้า 35 ° C) 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็นและระบายความร้อนด้วย อากาศอัด เท่านั้น
● สามารถปรับ อัตราการไหล ได้

การใช้

● งานระบายความร้อนเช่นเหล็กและ เหล็กกล้า และอุตสาหกรรม เซรามิก
● ป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน

สเปค

● สี: สีน้ำเงิน
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุณหภูมิอากาศเย็น: 5°C
● ปริมาณอากาศเย็น: 250 ลิตร / นาที
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความเย็น: 10.7kJ / นาที ( ความดันลม เต้าเสียบ 0.5 mpa / อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ 35 ° C)

วัสดุ

● สายยาง: ไนล่อน