(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงทราย คนเดียว

ถุงทราย คนเดียว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SPJ4862200

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงทราย, วัสดุกันน้ำ
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    620
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    480
  • คุณภาพของ วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • รหัสของทรัสโก้
    336-5786
  • มวล(ก.)
    8000
  • คุณสมบัติ
    การเติมสามารถทำได้เพียงคนเดียวโดยใช้ แผ่น โพลีสไตรีน อุปกรณ์เสริม PPมีเส้นสีดำเป็น มาตรฐาน เพื่อระบุ 25 กก. เมื่อเต็มไปด้วยทรายใช้งานได้ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการวัด
  • ใช้
    กำแพงดินสำหรับสถานที่วิศวกรรมโยธากำแพงดินสำหรับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
  • สเปค
    ด้วยการรวบรวมเชือก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
SPJ4862200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 7,614.00

SAND BAGS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 แพ็ค (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงทราย, วัสดุกันน้ำ
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    620
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    480
  • คุณภาพของ วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • รหัสของทรัสโก้
    336-5786
  • มวล(ก.)
    8000
  • คุณสมบัติ
    การเติมสามารถทำได้เพียงคนเดียวโดยใช้ แผ่น โพลีสไตรีน อุปกรณ์เสริม PPมีเส้นสีดำเป็น มาตรฐาน เพื่อระบุ 25 กก. เมื่อเต็มไปด้วยทรายใช้งานได้ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการวัด
  • ใช้
    กำแพงดินสำหรับสถานที่วิศวกรรมโยธากำแพงดินสำหรับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
  • สเปค
    ด้วยการรวบรวมเชือก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเติมได้อย่างง่ายดายโดยคนคนเดียวโดยใช้ เครื่องมือ เสริม แผ่น โฟม PP ที่ให้ มา
·กระเป๋าทุกใบมีเส้นสีดำระบุจุดที่ถุงจะมีน้ำหนัก 25 กก. เมื่อใส่ทรายเต็มไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักกระเป๋าทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานดินในโครงการวิศวกรรมโยธา
·งานดินเช่นในสถานที่ก่อสร้างและอาคาร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SPJ4862200

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงทราย, วัสดุกันน้ำ
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    620
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    480
  • คุณภาพของ วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • รหัสของทรัสโก้
    336-5786
  • มวล(ก.)
    8000
  • คุณสมบัติ
    การเติมสามารถทำได้เพียงคนเดียวโดยใช้ แผ่น โพลีสไตรีน อุปกรณ์เสริม PPมีเส้นสีดำเป็น มาตรฐาน เพื่อระบุ 25 กก. เมื่อเต็มไปด้วยทรายใช้งานได้ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการวัด
  • ใช้
    กำแพงดินสำหรับสถานที่วิศวกรรมโยธากำแพงดินสำหรับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
  • สเปค
    ด้วยการรวบรวมเชือก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
SPJ4862200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 7,614.00

SAND BAGS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 แพ็ค (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● งานเติมสามารถทำได้อย่างง่ายดายแม้แต่คนเดียวด้วย อุปกรณ์เสริม แผ่น โฟม PP

สเปค

● แนวตั้ง x W (มม.): 620 x 480
● จำนวนต่อถุง (แผ่น): 200
● ด้วยเชือกบีบ

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)